??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.055.00150
DOC
Katalog sayfa
2480_22_bv
A
Dış Boyutlar
60.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Silindir çapı
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Ağırlık
0.143 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.