??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.055.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
A
Dimensione esterna
122.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Spessore
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Peso
0.910 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.