??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.055.05000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
A
Dimensione esterna
175.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Spessore
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Peso
2.093 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.