??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.055.01500
DOC
Katalogový list
2480_12_01500_bv
A
vnější rozměr
122.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Tloušťka
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Hmotnost
0.910 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.