??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.055.05000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
A
Wymiar zewnętrzny
175.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Grubość
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Waga
2.093 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.