??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.055.07500
DOC
Karta katalogowa
2480_13_07500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Grubość
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Średnica tłoczyska
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Waga
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.