??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.055.00500
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
86.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Grubość
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Waga
0.429 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.