??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.055.00250
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00250_bv
A
Medida exterior
68.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Peso
0.176 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.