??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.055.03000
DOC
Catálogo de la página
2480_13_03000_bv
A
Medida exterior
150.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Espesor
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Peso
1.490 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.