??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.057.00150
DOC
Fiche catalogue
2480_22_bv
A
Dimension extérieure
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Epaisseur
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Poids
0.086 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.