??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.057.00500
DOC
Katalogblatt
2480_13_00500_bv
A
Außenmaß
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Dicke
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Gewicht
0.254 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.