??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.01500
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
A
External dimension
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Thickness
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Weight
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.