??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.00150
DOC
Catalog page
2480_22_bv
A
External dimension
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Thickness
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Cylinder diameter
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Weight
0.086 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.