??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.057.05000
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
A
External dimension
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
厚度
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
体重
0.916 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.