??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.05000
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
A
External dimension
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Thickness
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Weight
0.916 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.