??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
A
External dimension
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Thickness
13.000 mm
D
9.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Weight
0.298 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.