??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External dimension
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Thickness
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Weight
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.