??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
A
External dimension
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Thickness
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Weight
0.254 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.