??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2487_12_01000_bv
A
Dış Boyutlar
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Kalınlık
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Silindir çapı
63.200 mm
ZD1
63.200 mm
GEW
Ağırlık
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.