??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.057.05000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_05000_bv
A
Dış Boyutlar
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Kalınlık
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Ağırlık
0.916 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.