??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.057.00150
DOC
Catalogo pagina
2480_22_bv
A
Dimensione esterna
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Spessore
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Peso
0.086 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.