??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.057.00500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00500_bv
A
Dimensione esterna
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Spessore
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Peso
0.254 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.