??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.057.07500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_07500_bv
A
Dimensione esterna
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Spessore
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Peso
1.809 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.