??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2487_12_01000_bv
A
Medida exterior
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Espesor
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
63.200 mm
ZD1
63.200 mm
GEW
Peso
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.