??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.057.01500
DOC
Catálogo de la página
2480_12_01500_bv
A
Medida exterior
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Espesor
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Peso
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.