??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.057.00500
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00500_bv
A
Medida exterior
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Espesor
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Peso
0.254 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.