??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
N° de commande
2480.058.03000
DOC
Fiche catalogue
2490_14_07500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dimension extérieure
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Epaisseur
18.000 mm
D
13.500 mm
R
1.500 mm
GEW
Poids
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.