??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Bestell-Nummer
2480.058.03000
DOC
Katalogblatt
2490_14_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Außenmaß
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Dicke
18.000 mm
D
13.500 mm
R
1.500 mm
GEW
Gewicht
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.