??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
IDNR
Siparis No
2480.058.01500
DOC
Katalog sayfa
2490_14_04700_bv
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dış Boyutlar
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Kalınlık
16.000 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Ağırlık
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.