??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
N. d'ordine
2480.058.01500
DOC
Catalogo pagina
2490_14_04700_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dimensione esterna
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Spessore
16.000 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Peso
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.