??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
Numer katalogowy
2480.058.03000
DOC
Karta katalogowa
2490_14_07500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Grubość
18.000 mm
D
13.500 mm
R
1.500 mm
GEW
Waga
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.