??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
Objednací císlo
2480.058.01500
DOC
Katalogový list
2490_14_04700_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
vnější rozměr
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Tloušťka
16.000 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Hmotnost
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.