??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
Objednací císlo
2480.058.03000
DOC
Katalogový list
2490_14_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
vnější rozměr
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Tloušťka
18.000 mm
D
13.500 mm
R
1.500 mm
GEW
Hmotnost
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.