2480.064.01500
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
HEAVY DUTY
2488.13.02400./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_04/2480_064.prj},{NB=2480.064.01500},{IDNR=2480.064.01500},{DOC=2480_12_01500_bv},{ZD=75.200},{ZD1=75.000},{A=90.000},{B=73.500},{H=26.000},{H1=8.000},{D=11.000},{D1=18.000},{T=7.500},{R=2.500},{TYP=13.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.064.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
ZD1
75.000
mm
A
External dimension
90.000
mm
B
Stichmass Befestigung
73.500
mm
H
厚度
26.000
mm
H1
8.000
mm
D
11.000
mm
D1
18.000
mm
T
7.500
mm
R
2.500
mm
GEW
体重
0.747
kg
TYP
13.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.