??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.064.00750
DOC
Katalogblatt
2480_13_00750_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Außenmaß
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Dicke
19.500 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
2.000 mm
GEW
Gewicht
0.447 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.