??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.064.03000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_03000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Grubość
30.000 mm
H1
9.000 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Waga
1.174 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.