??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.064.05000
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
External dimension
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Thickness
32.500 mm
H1
10.500 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Weight
1.418 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
미리보기
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..