??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.064.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
External dimension
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Thickness
18.400 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Weight
0.360 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.