??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.064.07500
DOC
Catalog page
2480_13_07500_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
External dimension
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Thickness
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Weight
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.