2480.064.03000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
DS
2486.22.03000 Gas spring, DS
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_22/f12_22_13/2480_064.prj},{NB=2480.064.03000},{IDNR=2480.064.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{A=110.000},{B=92.000},{H=30.000},{H1=9.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=8.500},{R=2.500},{TYP=13.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.064.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
A
External dimension
110.000
mm
B
Stichmass Befestigung
92.000
mm
H
Thickness
30.000
mm
H1
9.000
mm
D
13.500
mm
D1
20.000
mm
T
8.500
mm
R
2.500
mm
GEW
Weight
1.174
kg
TYP
13.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..