??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.064.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
External dimension
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
厚度
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
体重
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
Previews
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.