2480.064.00750
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Spring elements
Gas springs MOULD LINE
3487.12.01000.
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_10/2480_064.prj},{NB=2480.064.00750},{IDNR=2480.064.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{A=70.000},{B=56.500},{H=19.500},{H1=6.500},{D=9.000},{D1=15.000},{T=6.000},{R=2.000},{TYP=13.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.064.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200
mm
ZD1
50.000
mm
A
External dimension
70.000
mm
B
Stichmass Befestigung
56.500
mm
H
Thickness
19.500
mm
H1
6.500
mm
D
9.000
mm
D1
15.000
mm
T
6.000
mm
R
2.000
mm
GEW
Weight
0.447
kg
TYP
13.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..