??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.064.00500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00500_bv
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
Dimensione esterna
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Spessore
18.400 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.360 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.