??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.064.01500
DOC
Katalog sayfa
2480_12_01500_bv
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dış Boyutlar
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Kalınlık
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.