??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.064.05000
DOC
Katalog sayfa
2480_13_05000_bv
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dış Boyutlar
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Kalınlık
32.500 mm
H1
10.500 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
1.418 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.