??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.064.07500
DOC
Katalog sayfa
2480_13_07500_bv
ZD
Silindir çapı
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Dış Boyutlar
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Kalınlık
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.