??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.064.00500
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00500_bv
ZD
Silindir çapı
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
Dış Boyutlar
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Kalınlık
18.400 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Ağırlık
0.360 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.