??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.064.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Dış Boyutlar
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Kalınlık
19.500 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
2.000 mm
GEW
Ağırlık
0.447 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.