??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.064.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dimensione esterna
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Spessore
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.