??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.064.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_03000_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dimensione esterna
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Spessore
30.000 mm
H1
9.000 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.174 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.